Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2603 € - 0,2893 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,2244 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2364 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2205 € - 0,245 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2251 € - 0,2501 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2078 € - 0,2309 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare