Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
319 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,3772 € - 0,6135 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,8974 € - 1,2629 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,4622 € - 2,0793 € 318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,2462 € - 2,0257 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,7572 € - 1,4785 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,2114 € - 0,8066 € 5552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,3322 € - 0,3603 € Richiedi il lead time qui
Ottone
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,4055 € - 0,4432 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4282 € - 0,4676 € Richiedi il lead time qui
Ottone
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,3655 € - 0,3962 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4082 € - 0,4446 € Richiedi il lead time qui
Ottone
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,4944 € - 0,5375 € Richiedi il lead time qui
Ottone
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,6035 € - 0,6588 € Richiedi il lead time qui
Ottone
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,2682 € - 0,2909 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,4634 € - 0,5028 € Richiedi il lead time qui
Ottone
5.0 mm
M3
15.0 mm
0,2895 € - 0,3136 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,5577 € - 0,6089 € Richiedi il lead time qui
Ottone
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,2682 € - 0,2909 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,2664 € - 0,2888 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,2895 € - 0,3136 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
7.0 mm
M3
15.0 mm
  • di 16
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Fascia di prezzo
0,6135 € - 0,3772 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Fascia di prezzo
1,2629 € - 0,8974 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Fascia di prezzo
2,0793 € - 1,4622 €

Livelli di giacenza
318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Fascia di prezzo
2,0257 € - 1,2462 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Fascia di prezzo
1,4785 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale sub-D Esagonale 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Fascia di prezzo
0,8066 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
5552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4-40
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Fascia di prezzo
0,3603 € - 0,3322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394

Fascia di prezzo
0,4432 € - 0,4055 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Fascia di prezzo
0,4676 € - 0,4282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Fascia di prezzo
0,3962 € - 0,3655 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Fascia di prezzo
0,4446 € - 0,4082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Fascia di prezzo
0,5375 € - 0,4944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Fascia di prezzo
0,6588 € - 0,6035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Fascia di prezzo
0,2909 € - 0,2682 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Fascia di prezzo
0,5028 € - 0,4634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10629642

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,2895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Fascia di prezzo
0,6089 € - 0,5577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Fascia di prezzo
0,2909 € - 0,2682 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Fascia di prezzo
0,2888 € - 0,2664 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 15.0 mm

10637401

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,2895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3