Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2501 € - 0,4573 € | 9103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,228 € - 0,4172 € | 40548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2669 € - 0,4896 € | 8560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,3058 € - 1,0423 € | 10341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2777 € - 0,4494 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,3551 € - 0,5775 € | 12239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3823 € - 1,3071 € | 25510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8827 € - 1,0946 € | 6747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3018 € - 1,0311 € | 18332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4601 € - 0,6157 € | 18050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,286 € - 0,9749 € | 8910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7204 € - 0,9256 € | 19400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,1962 € - 0,3592 € | 20376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3125 € - 0,5084 € | 21280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,4297 € - 0,572 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,3813 € - 1,297 € | 6610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9203 € - 1,1403 € | 10542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
|
|
||
0,298 € - 0,3679 € | 5177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3353 € - 1,1437 € | 48734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2155 € - 0,3938 € | 7205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio