Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9344 € - 3,6893 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7364 € - 1,4508 € | 2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8085 € - 1,1496 € | 1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1237 € - 1,744 € | 1205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4722 € - 0,766 € | 4820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7472 € - 1,4622 € | 2077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,159 € - 1,8781 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8055 € - 1,227 € | 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7489 € - 1,1413 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0504 € - 1,4891 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9538 € - 1,3549 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4394 € - 0,97 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8622 € - 1,3154 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7056 € - 1,0839 € | 5144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2763 € - 0,5057 € | 6370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,0772 € - 2,3611 € | 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,2046 € - 2,0659 € | 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,782 € - 1,1938 € | 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3074 € - 3,9441 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,3053 € - 2,8574 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare