Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Trasparenti, foro quadrato

Disponibile

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura compatibile Dimensioni quadrato Spessore massimo pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,2275 € - 0,2528 € 10359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
12.7 mm
0,2097 € - 0,233 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
8.0 mm
0,1853 € - 0,2059 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
4.7 mm
0,1977 € - 0,2197 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
6.4 mm
Dado distanziale 12.7 mm (L) PC Trasparente

10171998

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,2275 €

Livelli di giacenza
10359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Forma testa
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Dimensioni quadrato
    7.9 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) PC Trasparente

10171981

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,2097 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Forma testa
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Dimensioni quadrato
    7.9 mm
Dado distanziale 4.7 mm (L) PC Trasparente

10171967

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Forma testa
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    4.7 mm
  • Dimensioni quadrato
    7.9 mm
Dado distanziale 6.4 mm (L) PC Trasparente

10171974

Fascia di prezzo
0,2197 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Forma testa
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Dimensioni quadrato
    7.9 mm