Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,1337 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,2208 € - 0,2587 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1108 € - 0,1231 € 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1146 € - 0,1273 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,0433 € - 0,0433 € 2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1215 € - 0,1478 € 2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,096 € - 0,1123 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1337 € - 0,1699 € 13997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1215 € - 0,1478 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1337 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 18309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,096 € - 0,1123 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,2668 € - 0,3115 € 14994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,1736 € - 0,1929 € 13878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,3125 € - 0,3472 € 5106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,2479 € - 0,2926 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,0433 €

Livelli di giacenza
2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.6 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
13997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
18309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2668 €

Livelli di giacenza
14994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Fascia di prezzo
0,1929 € - 0,1736 €

Livelli di giacenza
13878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Fascia di prezzo
0,3472 € - 0,3125 €

Livelli di giacenza
5106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Fascia di prezzo
0,2926 € - 0,2479 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm