Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,1508 € - 0,1675 € 8839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,173 € - 0,1922 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1683 € - 0,187 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1918 € - 0,2131 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1586 € - 0,1763 € 125000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,2208 € - 0,2587 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2587 € - 0,302 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,2208 € - 0,2587 € 26449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,096 € - 0,1123 € 15989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,2858 € - 0,3332 € Richiedi il lead time qui
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,2316 € - 0,2695 € 12189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,096 € - 0,1123 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,3009 € - 0,3343 € 3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
0,2001 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,0458 € - 0,0458 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,1337 € - 0,1699 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1337 € - 0,1699 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1413 € - 0,157 € 8804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Fascia di prezzo
0,1675 € - 0,1508 €

Livelli di giacenza
8839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Fascia di prezzo
0,1922 € - 0,173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto vite 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10028780

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Fascia di prezzo
0,2131 € - 0,1918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
125000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Fascia di prezzo
0,302 € - 0,2587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
26449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
15989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,2858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Fascia di prezzo
0,2695 € - 0,2316 €

Livelli di giacenza
12189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    4.6 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,2001 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10027868

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Fascia di prezzo
0,157 € - 0,1413 €

Livelli di giacenza
8804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm