Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Lunghezza distanziale Acquista
0,9367 € - 0,9753 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,7361 € - 1,0638 € Richiedi il lead time qui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,9367 € - 0,9753 € 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0273 € - 1,0928 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,958 € - 1,4694 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
1,2093 € - 1,6016 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,4312 € - 1,8808 € Richiedi il lead time qui
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
30.0 mm
0,4801 € - 0,7803 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,0617 € - 0,0617 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,5566 € - 0,905 € 5369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
1,1096 € - 1,1096 € Richiedi il lead time qui
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
40.0 mm
0,5566 € - 0,905 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,592 € - 0,9602 € 9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,9772 € - 1,4988 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
1,3959 € - 1,3959 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,5722 € - 2,0866 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
40.0 mm
0,507 € - 0,8243 € 27990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
0,8712 € - 0,9081 € 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
10176245 0,744 € - 1,0751 € 1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,3219 € - 1,7536 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

10175873

Fascia di prezzo
0,9753 € - 0,9367 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

10175941

Fascia di prezzo
1,0638 € - 0,7361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

10176108

Fascia di prezzo
0,9753 € - 0,9367 €

Livelli di giacenza
409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 18.0 mm

10176290

Fascia di prezzo
1,0928 € - 1,0273 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10176566

Fascia di prezzo
1,4694 € - 0,958 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

10176795

Fascia di prezzo
1,6016 € - 1,2093 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 30.0 mm

10177044

Fascia di prezzo
1,8808 € - 1,4312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
5369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 40.0 mm

10176184

Fascia di prezzo
1,1096 € - 1,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

10176580

Fascia di prezzo
1,4988 € - 0,9772 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

10176849

Fascia di prezzo
1,3959 € - 1,3959 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 40.0 mm

10177075

Fascia di prezzo
2,0866 € - 1,5722 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Fascia di prezzo
0,8243 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
27990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10176030

Fascia di prezzo
0,9081 € - 0,8712 €

Livelli di giacenza
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10176245

Fascia di prezzo
1,0751 € - 0,744 €

Livelli di giacenza
1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 25.0 mm

10177020

Fascia di prezzo
1,7536 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno
    12.7 mm