Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,8434 € - 0,879 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,7182 € - 1,0379 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,6989 € - 1,0101 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
0,6989 € - 1,0101 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
1,0383 € - 1,0809 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,85 € - 0,886 € 762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
5,8598 € - 5,8598 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
0,8696 € - 0,9056 € 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
0,875 € - 1,2613 € 1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
0,9351 € - 0,9744 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
1,1391 € - 1,1391 € 2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
0,8128 € - 1,2615 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
0,9007 € - 1,2984 € 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,7386 € - 1,0655 € 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
2,2109 € - 2,3092 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
18.0 mm
10036204 0,7014 € - 0,9807 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
0,9531 € - 0,9922 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
0,7181 € - 1,1202 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
  • di 9
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Fascia di prezzo
0,879 € - 0,8434 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Fascia di prezzo
1,0379 € - 0,7182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Fascia di prezzo
1,0101 € - 0,6989 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Fascia di prezzo
1,0586 € - 0,7325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Fascia di prezzo
1,0101 € - 0,6989 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Fascia di prezzo
1,0809 € - 1,0383 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Fascia di prezzo
5,8598 € - 5,8598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Fascia di prezzo
0,9056 € - 0,8696 €

Livelli di giacenza
1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Fascia di prezzo
1,2613 € - 0,875 €

Livelli di giacenza
1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Fascia di prezzo
0,9744 € - 0,9351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Fascia di prezzo
1,1391 € - 1,1391 €

Livelli di giacenza
2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Fascia di prezzo
1,2615 € - 0,8128 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Fascia di prezzo
1,2984 € - 0,9007 €

Livelli di giacenza
254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Fascia di prezzo
1,0655 € - 0,7386 €

Livelli di giacenza
1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 18.0 mm

10176665

Fascia di prezzo
2,3092 € - 2,2109 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,7014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Fascia di prezzo
0,9922 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Fascia di prezzo
1,1202 € - 0,7181 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm