Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
1,5339 € - 2,0357 € 3586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
40.0 mm
1,2572 € - 1,6629 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
50.0 mm
1,7203 € - 2,2937 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
55.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Maschio/Maschio
45.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
25.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Maschio/Maschio
45.0 mm
1,0338 € - 1,4915 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
30.0 mm
1,4242 € - 1,8717 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Maschio/Maschio
30.0 mm
1,1798 € - 1,5626 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
40.0 mm
0,8832 € - 1,3546 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
40.0 mm
0,8893 € - 0,9269 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
10.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Maschio/Maschio
40.0 mm
1,6629 € - 1,6629 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
50.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
40.0 mm
1,3609 € - 1,3888 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Maschio/Maschio
10.0 mm
0,85 € - 0,886 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,9138 € - 0,9515 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,7182 € - 1,0379 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,7182 € - 1,0379 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,85 € - 0,886 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
  • di 9
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Fascia di prezzo
2,0357 € - 1,5339 €

Livelli di giacenza
3586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,2572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Rotondo 12.7 mm M6 55.0 mm

10177174

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,7203 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Fascia di prezzo
1,5938 € - 1,2034 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Fascia di prezzo
1,3891 € - 0,9607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Fascia di prezzo
1,4915 € - 1,0338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 30.0 mm PA

10177068

Fascia di prezzo
1,8717 € - 1,4242 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Fascia di prezzo
1,5626 € - 1,1798 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Rotondo 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Fascia di prezzo
1,3546 € - 0,8832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina M4 10.0 mm PA

10321959

Fascia di prezzo
0,9269 € - 0,8893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Fascia di prezzo
2,0764 € - 1,5646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,6629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Fascia di prezzo
1,5938 € - 1,2034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Fascia di prezzo
1,3888 € - 1,3609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10175828

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

10175873

Fascia di prezzo
0,9515 € - 0,9138 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10175910

Fascia di prezzo
1,0379 € - 0,7182 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

10175941

Fascia di prezzo
1,0379 € - 0,7182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

10175859

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm