Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0825 € - 1,0825 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9418 € - 1,3619 € | 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9138 € - 0,9515 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7325 € - 1,0586 € | 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4622 € - 1,4622 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9007 € - 1,2984 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,85 € - 0,886 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7406 € - 0,7406 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8869 € - 1,3988 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0023 € - 1,0661 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9138 € - 0,9515 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9347 € - 1,4336 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8831 € - 1,273 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5339 € - 2,0357 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9418 € - 1,3619 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8834 € - 1,9652 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8128 € - 1,2615 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5209 € - 0,847 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare