Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,8884 € - 1,3569 € 9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
1,0133 € - 1,55 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
50.0 mm
1,3963 € - 1,835 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
0,9332 € - 1,3494 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
1,0135 € - 1,4622 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
25.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
0,0602 € - 0,0602 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
0,7741 € - 1,1167 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,6787 € - 0,9807 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
10176245 0,7258 € - 1,0489 € 1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,4477 € - 0,7282 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
0,7526 € - 1,1741 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 7061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
1,2897 € - 1,7108 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
25.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
0,85 € - 0,886 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
1,3619 € - 1,3619 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
20.0 mm
0,8069 € - 1,2698 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Fascia di prezzo
1,3569 € - 0,8884 €

Livelli di giacenza
9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    4.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 50.0 mm

10176610

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,0133 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 30.0 mm

10177044

Fascia di prezzo
1,835 € - 1,3963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 20.0 mm

10176689

Fascia di prezzo
1,3494 € - 0,9332 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

10176733

Fascia di prezzo
1,4622 € - 1,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10176870

Fascia di prezzo
1,3891 € - 0,9607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Fascia di prezzo
0,0602 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

10175972

Fascia di prezzo
1,1167 € - 0,7741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10036198

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,6787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10176245

Fascia di prezzo
1,0489 € - 0,7258 €

Livelli di giacenza
1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Fascia di prezzo
0,7282 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10176436

Fascia di prezzo
1,1741 € - 0,7526 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
7061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 25.0 mm

10177020

Fascia di prezzo
1,7108 € - 1,2897 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

10176580

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10176030

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

10176849

Fascia di prezzo
1,3619 € - 1,3619 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Fascia di prezzo
1,2698 € - 0,8069 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm