Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,8128 € - 1,2615 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
25.0 mm
0,7526 € - 1,1741 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
1,3963 € - 1,835 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
1,5339 € - 2,0357 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
40.0 mm
1,3619 € - 1,3619 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
20.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
25.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
0,7323 € - 1,1551 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
0,4684 € - 0,7613 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
0,8884 € - 1,3569 € 9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,4477 € - 0,7282 € 6428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
0,4822 € - 0,782 € 4440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
45.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Maschio/Maschio
40.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Maschio/Maschio
20.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Maschio/Maschio
45.0 mm
0,9418 € - 1,3619 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
25.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Maschio/Maschio
40.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
40.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

10176504

Fascia di prezzo
1,2615 € - 0,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10176436

Fascia di prezzo
1,1741 € - 0,7526 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 30.0 mm

10177044

Fascia di prezzo
1,835 € - 1,3963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 40.0 mm

10177075

Fascia di prezzo
2,0357 € - 1,5339 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

10176849

Fascia di prezzo
1,3619 € - 1,3619 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10176870

Fascia di prezzo
1,3891 € - 0,9607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Fascia di prezzo
1,1551 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    4.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Fascia di prezzo
1,3569 € - 0,8884 €

Livelli di giacenza
9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Fascia di prezzo
0,7282 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
6428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    4.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Fascia di prezzo
0,782 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
4440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Fascia di prezzo
1,5938 € - 1,2034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Fascia di prezzo
2,0764 € - 1,5646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Fascia di prezzo
1,3891 € - 0,9607 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Fascia di prezzo
2,0764 € - 1,5646 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M4 25.0 mm Nylon 6/6

10176726

Fascia di prezzo
1,3619 € - 0,9418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Fascia di prezzo
1,5938 € - 1,2034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Rotondo 9.5 mm M4 40.0 mm

10176771

Fascia di prezzo
1,5938 € - 1,2034 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm