Menu Ricerca

Etichette antimanomissione

Disponibile

Le etichette antimanomissione hanno una superficie opaca adatta alla scrittura e sono disponibili in pezzi fustellati. Alcune opzioni lasciano un messaggio visibile di sicurezza 'void', mentre altre non lasciano alcun residuo.

  • Etichette antimanomissione con superficie opaca, adatte per scrivervi e fornite in pezzi fustellati.
  • Opzioni che non lasciano residui e quelle progettate per lasciare un messaggio di sicurezza
  • Un modo semplice per verificare se un articolo o un pacchetto è stato aperto.
Colore: Rosso, Blu, Verde Codice Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di guarnizione B Dimensione etichetta A Acquista
0,3186 € - 0,3186 € Richiedi il lead time qui
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,3186 € - 0,3186 € Richiedi il lead time qui
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,177 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,177 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,177 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,177 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,177 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,3186 € - 0,3186 € Richiedi il lead time qui
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,3186 € - 0,3186 € 9291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,177 € - 0,177 € 10392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Nastro in poliestere Blu

20083717

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Large
  • Tipo di guarnizione
    Total Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Nastro in poliestere Blu

20083687

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Large
  • Tipo di guarnizione
    Non Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Nastro in poliestere Verde

20083670

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Small
  • Tipo di guarnizione
    Total Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Nastro in poliestere Verde

20083632

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Small
  • Tipo di guarnizione
    Non Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Nastro in poliestere Blu

20083663

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Small
  • Tipo di guarnizione
    Total Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Nastro in poliestere Rosso

20122355

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Small
  • Tipo di guarnizione
    Total Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Nastro in poliestere Blu

20122348

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Small
  • Tipo di guarnizione
    Non Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Nastro in poliestere Rosso

20122379

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Large
  • Tipo di guarnizione
    Total Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Nastro in poliestere Rosso

20122362

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
9291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Large
  • Tipo di guarnizione
    Non Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Nastro in poliestere Rosso

20122331

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
10392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Dimensione etichetta
    Small
  • Tipo di guarnizione
    Non Transfer
  • Materiale nastro
    Poliestere