Menu Ricerca

Evidenziatori promozionali da scaffale trasparenti

Disponibile

Gli evidenziatori promozionali trasparenti danno l'illusione che gli stampati siano liberamente sospesi in aria in un costante movimento. Questi evidenziatori promozionali sono dotati di fascia adesiva in schiuma o pellicola adesiva per essere applicati su superfici piane o irregolari.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Tipo di adesivo Larghezza totale Acquista
0,2591 € - 0,3031 € 28400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
10379899 0,3965 € - 0,4659 € 13157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Adhesive Pads
13.5 mm
0,0948 € - 0,212 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Gomma
15.0 mm
0,4193 € - 0,4679 € 161233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
10379868 0,245 € - 0,2846 € 4429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
10388662 0,0851 € - 0,0851 € 21092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Pellicola
15.0 mm
Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 32.0 mm 20.0 mm PP; metallo

10379882

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
28400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Adhesive Tab
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    PP naturale con molla in metallo
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 26.0 mm 13.5 mm PP

10379899

Fascia di prezzo
0,4659 € - 0,3965 €

Livelli di giacenza
13157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Adhesive Pads
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Larghezza totale
    13.5 mm
Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 150.0 mm 15.0 mm PET

10388679

Fascia di prezzo
0,212 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Forma collo del cilindro
    Parallelo
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 150.0 mm 20.0 mm Alluminio

10379875

Fascia di prezzo
0,4679 € - 0,4193 €

Livelli di giacenza
161233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Adhesive Tab
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    7616999099
Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 75.0 mm 20.0 mm Alluminio

10379868

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
4429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Adhesive Tab
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    7616999099
Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 150.0 mm 15.0 mm PET

10388662

Fascia di prezzo
0,0851 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
21092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Pellicola
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Forma collo del cilindro
    Parallelo
  • Lunghezza totale
    150.0 mm