Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,045 € - 0,066 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,039 € - 0,0456 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,124 € - 0,1503 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0986 € - 0,1152 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,1693 € - 0,1977 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2424 € | 13355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,065 € - 0,0865 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
10159859 | 0,0857 € - 0,1175 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
0,0528 € - 0,0703 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0234 € - 0,0273 € | 9386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0927 € - 0,0985 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0481 € - 0,0705 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,1247 € - 0,1503 € | Richiedi il lead time qui |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,1054 € - 0,1276 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0454 € - 0,0665 € | Richiedi il lead time qui |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0457 € - 0,067 € | 8473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,05 € - 0,0543 € | 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0476 € - 0,0697 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0733 € - 0,0781 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare