Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,1199 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0927 € - 0,0985 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,1054 € - 0,1276 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0528 € - 0,0703 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0481 € - 0,0705 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0986 € - 0,1152 € | 47096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,0986 € - 0,1152 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2424 € | 13355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0457 € - 0,067 € | 8473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,039 € - 0,0456 € | 56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,0528 € - 0,0703 € | 5991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0484 € - 0,0484 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0438 € - 0,0575 € | 8008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0481 € - 0,0705 € | 2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0864 € - 0,1188 € | 4686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0491 € - 0,0655 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2086 € - 0,2424 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0591 € - 0,0628 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0385 € - 0,0564 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare