Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0666 € - 0,0886 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0462 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2485 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,097 € | 13590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0735 € | 13998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,1367 € | 2365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,059 € | Richiedi il lead time qui |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1249 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0846 € | 11419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10159859 | 0,0878 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,1657 € - 0,1897 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1217 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1541 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 10150139 | 0,0667 € - 0,0977 € | 6074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
|
| 0,0606 € - 0,0644 € | 2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare