Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7466 € - 0,8296 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,7213 € - 0,8014 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
No
|
||
1,1988 € - 1,332 € | 1007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,7589 € - 0,8432 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,9589 € - 1,0655 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
2,9043 € - 3,227 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Bianco
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
2,4879 € - 2,7643 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,6752 € - 0,7502 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
2,9043 € - 3,227 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,344 € - 1,4933 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
3,2916 € - 3,6573 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,716 € - 0,7956 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
1,1988 € - 1,332 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
2,1964 € - 2,4594 € | 1007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
1,0126 € - 1,1251 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,8533 € - 0,9481 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,1988 € - 1,332 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Giallo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare