Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
0,7768 € - 0,8631 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
229.0 mm
12.7 mm
No
1,2991 € - 1,2991 € Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
325.0 mm
25.0 mm
No
1,1677 € - 1,2974 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
305.0 mm
12.7 mm
No
1,2591 € - 1,399 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
330.0 mm
12.7 mm
No
1,266 € - 1,4067 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
381.0 mm
38.1 mm
No
No
3,0975 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
457.2 mm
38.1 mm
No
No
1,344 € - 1,4933 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
229.0 mm
38.1 mm
No
3,0975 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
457.2 mm
38.1 mm
No
No
0,8101 € - 0,8983 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Nero
125.0 mm
12.0 mm
No
No
1,2816 € - 1,424 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
No
No
1,1677 € - 1,2975 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
305.0 mm
12.7 mm
No
1,2591 € - 1,399 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
330.0 mm
12.7 mm
No
0,6752 € - 0,7502 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,6425 € - 0,7139 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,716 € - 0,7956 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
203.2 mm
12.7 mm
No
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
225.0 mm
25.0 mm
No
3,0975 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,344 € - 1,4933 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
229.0 mm
38.1 mm
No
2,9043 € - 3,227 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Bianco
609.6 mm
38.1 mm
No
No
  • di 5
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Verde

10645062

Fascia di prezzo
0,8631 € - 0,7768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Nero

10166796

Fascia di prezzo
1,2991 € - 1,2991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Bianco

10166529

Fascia di prezzo
1,2974 € - 1,1677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Giallo

10166598

Fascia di prezzo
1,399 € - 1,2591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Bianco

10166178

Fascia di prezzo
1,4067 € - 1,266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Giallo

10639436

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 229.0 mm Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato Nero

10560464

Fascia di prezzo
1,4933 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Verde

10166215

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Nero

10253670

Fascia di prezzo
0,8983 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Verde

10639511

Fascia di prezzo
1,424 € - 1,2816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Arancione

10633496

Fascia di prezzo
1,2975 € - 1,1677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Rosso

10166574

Fascia di prezzo
1,399 € - 1,2591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Bianco

10166659

Fascia di prezzo
0,7502 € - 0,6752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Blu

10166611

Fascia di prezzo
0,7139 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Giallo

10166741

Fascia di prezzo
0,7956 € - 0,716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 225.0 mm 60.0 mm Nero

10166789


Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Arancione

10166222

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Rosso

10636039

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Bianco

10560488

Fascia di prezzo
1,4933 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Bianco

10166291

Fascia di prezzo
3,227 € - 2,9043 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie