Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
1,1934 € - 1,326 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
330.2 mm
25.4 mm
No
3,2287 € - 3,5875 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
457.2 mm
38.1 mm
No
No
1,2816 € - 1,424 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
381.0 mm
38.1 mm
No
No
0,9815 € - 1,0906 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Rosso
203.2 mm
12.7 mm
No
0,8184 € - 0,9093 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
152.4 mm
12.7 mm
No
No
1,0126 € - 1,1251 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
229.0 mm
12.7 mm
No
0,7768 € - 0,8631 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
229.0 mm
12.7 mm
No
0,9543 € - 1,0604 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
203.2 mm
12.7 mm
No
0,692 € - 0,7689 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
228.6 mm
25.4 mm
No
1,2991 € - 1,2991 € Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
325.0 mm
25.0 mm
No
5,1334 € - 5,7038 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
457.2 mm
38.1 mm
No
No
1,0764 € - 1,196 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
279.4 mm
12.7 mm
No
No
1,344 € - 1,4933 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
No
0,5661 € - 0,6291 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
152.4 mm
19.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Blu
609.6 mm
38.1 mm
No
No
3,0975 € - 3,4416 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Bianco
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
0,8184 € - 0,9093 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,8226 € - 0,914 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
203.2 mm
12.7 mm
No
Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
300.0 mm
25.0 mm
No
  • di 5
Fascetta 12.7 mm 330.0 mm Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato Nero

10166543

Fascia di prezzo
1,326 € - 1,1934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Screw Hole
  • With Buckle?
    No
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Blu

10166208

Fascia di prezzo
3,5875 € - 3,2287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Arancione

10636022

Fascia di prezzo
1,424 € - 1,2816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Rosso

10166727

Fascia di prezzo
1,0906 € - 0,9815 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Giallo

10166666

Fascia di prezzo
0,9093 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Bianco

10166772

Fascia di prezzo
1,1251 € - 1,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Verde

10645062

Fascia di prezzo
0,8631 € - 0,7768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Blu

10166680

Fascia di prezzo
1,0604 € - 0,9543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Nero

10166758

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,692 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Nero

10166796

Fascia di prezzo
1,2991 € - 1,2991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Nero

10166192

Fascia di prezzo
5,7038 € - 5,1334 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Rosso

10166451

Fascia di prezzo
1,196 € - 1,0764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Verde

10560471

Fascia di prezzo
1,4933 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Arancione

10166390

Fascia di prezzo
0,6291 € - 0,5661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Blu

10166260

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Bianco

10166246

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Giallo

10166307

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Rosso

10166642

Fascia di prezzo
0,9093 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Bianco

10166734

Fascia di prezzo
0,914 € - 0,8226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Cinghia di tenuta autoaggrappante - Fibbia in plastica - Nero, , Senza foro per vite, Cinghia di tenuta, fibbia in plastica

10447260


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    PA
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard