Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
3,0975 € - 3,4416 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Bianco
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
0,5661 € - 0,6291 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
152.4 mm
19.1 mm
No
0,7466 € - 0,8296 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Blu
279.4 mm
12.7 mm
No
No
1,2591 € - 1,399 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
330.0 mm
12.7 mm
No
1,1677 € - 1,2975 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
305.0 mm
12.7 mm
No
3,9556 € - 3,9556 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
300.0 mm
33.0 mm
No
10214831 4,3948 € - 6,7361 € Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
300.0 mm
24.0 mm
No
4,3079 € - 4,3079 € Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
300.0 mm
28.0 mm
No
  • di 5
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Bianco

10166246

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Giallo

10166307

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato Nero

10166352

Fascia di prezzo
0,6291 € - 0,5661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • With Buckle?
    No
Fascetta 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Blu

10166437

Fascia di prezzo
0,8296 € - 0,7466 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Arancione

10166567

Fascia di prezzo
1,399 € - 1,2591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Verde

10166505

Fascia di prezzo
1,2975 € - 1,1677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Cinghia di tenuta 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Nero

10214855

Fascia di prezzo
3,9556 € - 3,9556 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Cinghia di tenuta 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Nero

10214831

Fascia di prezzo
6,7361 € - 4,3948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Cinghia di tenuta 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Nero

10214848

Fascia di prezzo
4,3079 € - 4,3079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard