Menu Ricerca

Fascette con targhetta

Disponibile

Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Posizione targhetta Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,0888 € - 0,1754 € 7359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
0,2266 € - 0,4159 € 3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
0,2777 € - 0,3264 € Richiedi il lead time qui
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
0,061 € - 0,0715 € 27002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
10253403 0,0601 € - 0,0704 € Richiedi il lead time qui
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
0,1962 € - 0,3565 € 3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
0,1132 € - 0,1323 € 11463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,0906 € - 0,1059 € Richiedi il lead time qui
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
0,1368 € - 0,1598 € 4876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
Fascetta con targhetta 110.0 mm 20.0 mm PA Naturale

10331088

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
7359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10331071

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 270.0 mm 75.0 mm PA Naturale

10253441

Fascia di prezzo
0,3264 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    4.6 mm
Fascetta con targhetta 111.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10253427

Fascia di prezzo
0,0715 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
27002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10253403

Fascia di prezzo
0,0704 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 210.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10331095

Fascia di prezzo
0,3565 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10253410

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,1132 €

Livelli di giacenza
11463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 130.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10253458

Fascia di prezzo
0,1059 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10253434

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
4876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    4.6 mm