Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0534 € - 0,0733 € | 18920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036907 | 0,1024 € - 0,1089 € | 119923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 10036914 | 0,0474 € - 0,0654 € | 497000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,1015 € - 0,1187 € | 3903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2152 € - 0,245 € | 4879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1121 € - 0,1271 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0916 € - 0,0975 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0499 € - 0,0687 € | 35573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,1067 € | 8014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2691 € - 0,3144 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,072 € - 0,0985 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,037 € - 0,0542 € | 969529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,193 € - 0,2263 € | 5537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1267 € - 0,1267 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4901 € - 0,5207 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Nero
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 8646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1169 € - 0,1414 € | 7510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10037119 | 0,0555 € - 0,076 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturale
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
| 0,0476 € - 0,0697 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2541 € - 0,2915 € | Richiedi il lead time qui |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare