Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0645 € - 0,0885 € | 177532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0866 € - 0,1185 € | 36392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1189 € - 0,1444 € | 318228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | 7048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,041 € - 0,0659 € | 758000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1742 € - 0,1997 € | Richiedi il lead time qui |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Nero
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 10036877 | 0,0911 € - 0,125 € | 147472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,193 € - 0,2221 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 8646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0476 € - 0,0697 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0534 € - 0,0733 € | 18920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0593 € - 0,0593 € | 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0655 € - 0,0767 € | 173300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10036228 | 0,2499 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturale
|
|
|
| 0,2081 € - 0,2436 € | 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2308 € - 0,2634 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0546 € - 0,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2067 € - 0,2436 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0545 € - 0,0749 € | 35469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1541 € - 0,1805 € | 692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare