Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5472 € - 0,5694 € | 2904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Nero
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 10036907 | 0,1024 € - 0,1089 € | 119923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,0534 € - 0,0733 € | 18920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | 2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0501 € - 0,0588 € | 23555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0984 € - 0,1215 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare