Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.
Codice Serie: SRMT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7331 € - 0,7706 € | 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,2355 € - 2,3466 € | 8405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,0208 € - 1,0208 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,2617 € - 1,4019 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4367 € - 0,5137 € | 4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,5267 € | 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,7109 € - 0,8317 € | 3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 1,0261 € - 1,1413 € | 5224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,8109 € | 3278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,9995 € - 2,1105 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,6478 € - 0,7198 € | 5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,489 € - 0,5434 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0783 € - 1,1861 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6464 € - 0,7182 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,043 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,8778 € - 0,924 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,8166 € - 0,9021 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,7442 € - 0,8275 € | 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,9679 € - 1,9679 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm