Menu Ricerca

Fascette stabilizzate al calore

Disponibile

Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.

Codice Serie: SR1817

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Resistenza minima a trazione Acquista
0,1348 € - 0,1567 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0387 € - 0,0455 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0752 € - 0,088 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,0818 € - 0,0954 € 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0763 € - 0,0893 € 27424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0705 € - 0,0826 € 3766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0277 € - 0,0326 € 35637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,068 € - 0,0796 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0417 € - 0,0569 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
114.8 mm
0,0186 € - 0,0217 € 316883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0434 € - 0,0508 € 4338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,2365 € - 0,2719 € 6344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
222.0 mm
203.2 mm
0,0165 € - 0,0192 € 34763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0399 € - 0,0465 € 60201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0435 € - 0,051 € 170539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0115 € - 0,0115 € 129577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0385 € - 0,0447 € 3264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0417 € - 0,0417 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
0,0787 € - 0,1081 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
  • di 2
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Nero

10245590

Fascia di prezzo
0,1567 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Nero

10245507

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Nero

10245545

Fascia di prezzo
0,088 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Nero

10245569

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0818 €

Livelli di giacenza
176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Nero

10245552

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0763 €

Livelli di giacenza
27424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Nero

20002107


Livelli di giacenza
92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    52.0 mm
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Nero

10245538

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0705 €

Livelli di giacenza
3766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245378

Fascia di prezzo
0,0326 € - 0,0277 €

Livelli di giacenza
35637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Nero

10245453

Fascia di prezzo
0,0796 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036846

Fascia di prezzo
0,0569 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    25.4 - 80.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 4/6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Nero

10245354

Fascia di prezzo
0,0217 € - 0,0186 €

Livelli di giacenza
316883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Nero

10245514

Fascia di prezzo
0,0508 € - 0,0434 €

Livelli di giacenza
4338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10037058

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
6344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    50.8 - 222.0 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 4.6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Nero

10245347

Fascia di prezzo
0,0192 € - 0,0165 €

Livelli di giacenza
34763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245422

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
60201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245521

Fascia di prezzo
0,051 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
170539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Nero

10245361

Fascia di prezzo
0,0115 € - 0,0115 €

Livelli di giacenza
129577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245415

Fascia di prezzo
0,0447 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
3264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10113905

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    36.3 kg
  • Lunghezza totale
    114.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturale

10641644

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa quadrata
  • Resistenza minima a trazione
    22.7 kg
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm