Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7821 € - 0,9149 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,1996 € - 0,2228 € | 6158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0228 € - 0,0268 € | 257708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3447 € - 0,3742 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,3166 € - 0,3716 € | 39572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0147 € - 0,0172 € | 592636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,8647 € - 1,9586 € | Richiedi il lead time qui |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,4292 € - 0,5017 € | 28811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
30 in
762.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0228 € - 0,0268 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,1792 € - 1,3817 € | 583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0595 € - 0,0696 € | 13892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
10244500 | 0,0342 € - 0,0399 € | 27959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
0,8417 € - 0,9153 € | 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0164 € - 0,0192 € | 229195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3716 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,101 € - 0,118 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,2488 € - 0,311 € | 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,096 € - 1,2811 € | Richiedi il lead time qui |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,1266 € - 0,1381 € | 14796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,101 € - 0,118 € | 13966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare