Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,237 € - 0,2763 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
Argento
0,1277 € - 0,256 € 2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
241.0 mm
Nero
23.0 kg
0,0098 € - 0,0115 € 20177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Rosso
0,0108 € - 0,0126 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Argento
0,0098 € - 0,0115 € 13753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Giallo
0,0745 € - 0,0871 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
Verde
0,0745 € - 0,0871 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
Rosso
0,0098 € - 0,0115 € 66196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Verde
0,0098 € - 0,0115 € 63894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Verde
0,2181 € - 0,2546 € 6297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
Verde
0,2181 € - 0,2546 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
Rosso
0,5974 € - 0,7152 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
550.0 mm
Nero
23.0 kg
0,0231 € - 0,0269 € Richiedi il lead time qui
203.0 mm
Giallo
0,1053 € - 0,1234 € 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
368.0 mm
Argento
0,0745 € - 0,0871 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
300.0 mm
Blu
22.0 kg
0,0524 € - 0,1045 € 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
200.0 mm
Nero
10.0 kg
0,0745 € - 0,0871 € Richiedi il lead time qui
300.0 mm
Giallo
0,0281 € - 0,0563 € 11542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
150.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0972 € - 0,1139 € Richiedi il lead time qui
368.0 mm
Giallo
0,0271 € - 0,0315 € 20536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Argento
  • di 10
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm PA66 Argento

10247495

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,237 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Argento
Fascetta 7.6 mm 241.0 mm 61.0 mm PP Nero

10204023

Fascia di prezzo
0,256 € - 0,1277 €

Livelli di giacenza
2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    241.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    61.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    23.0 kg
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Rosso

10244302

Fascia di prezzo
0,0115 € - 0,0098 €

Livelli di giacenza
20177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Rosso
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Argento

10244319

Fascia di prezzo
0,0126 € - 0,0108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Argento
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Giallo

10244326

Fascia di prezzo
0,0115 € - 0,0098 €

Livelli di giacenza
13753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Giallo
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm PA66 Verde

10245125

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Verde
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm PA66 Rosso

10245132

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Rosso
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Verde

10244289

Fascia di prezzo
0,0115 € - 0,0098 €

Livelli di giacenza
66196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Verde
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Verde

10244296

Fascia di prezzo
0,0115 € - 0,0098 €

Livelli di giacenza
63894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Verde
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm PA66 Verde

10247471

Fascia di prezzo
0,2546 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
6297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Verde
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm PA66 Rosso

10247488

Fascia di prezzo
0,2546 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Rosso
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Nero

10204054

Fascia di prezzo
0,7152 € - 0,5974 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    160.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    23.0 kg
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm PA66 Giallo

10244418

Fascia di prezzo
0,0269 € - 0,0231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Giallo
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm PA66 Argento

10244753

Fascia di prezzo
0,1234 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Argento
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blu

10245118

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Nero

10204009

Fascia di prezzo
0,1045 € - 0,0524 €

Livelli di giacenza
7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    10.0 kg
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm PA66 Giallo

10245156

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Giallo
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 36.0 mm PP Nero

10203996

Fascia di prezzo
0,0563 € - 0,0281 €

Livelli di giacenza
11542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    36.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm PA66 Giallo

10244760

Fascia di prezzo
0,1139 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Giallo
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm PA66 Argento

10244487

Fascia di prezzo
0,0315 € - 0,0271 €

Livelli di giacenza
20536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Argento