Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,4045 € - 0,4282 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
290.0 mm
Naturale
50.0 kg
Richiedi il lead time qui
52.0 mm
200.0 mm
Nero
8.0 kg
0,4045 € - 0,4282 € 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
290.0 mm
Nero
50.0 kg
0,3362 € - 0,36 € 3316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Naturale
50.0 kg
0,0202 € - 0,0237 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0087 € - 0,0129 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Nero
8.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0363 € - 0,0425 € 644100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,2363 € - 0,2601 € 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0352 € - 0,0804 € 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
280.0 mm
Nero
22.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 1921783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Naturale
18.0 kg
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
98.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,3362 € - 0,36 € 8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Nero
50.0 kg
0,0242 € - 0,0283 € 286767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0697 € - 0,0815 € 24432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
96.0 mm
331.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0232 € - 0,0486 € 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0444 € - 0,0485 € 15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € 16390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0371 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0976 € - 0,1141 € 14280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
116.0 mm
385.0 mm
Naturale
22.0 kg
  • di 10
Fascetta 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturale

10278703

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    290.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Nero

10447420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    2.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278710

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    290.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

10278680

Fascia di prezzo
0,36 € - 0,3362 €

Livelli di giacenza
3316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244883

Fascia di prezzo
0,0237 € - 0,0202 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Nero

10447659

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244951

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244517

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
644100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

10278642

Fascia di prezzo
0,2601 € - 0,2363 €

Livelli di giacenza
39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245095

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    81.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244593

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
1921783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturale

10560389


Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    98.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278697

Fascia di prezzo
0,36 € - 0,3362 €

Livelli di giacenza
8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244890

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
286767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244968

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
24432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    331.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    96.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244661

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0232 €

Livelli di giacenza
20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244654

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    190.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244630

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
16390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244647

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244777

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,0976 €

Livelli di giacenza
14280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    385.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    116.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2