Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0168 € - 0,0196 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,4744 € - 0,5555 € 9673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Nero
114.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € 331008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
165.0 mm
Nero
8.0 kg
0,255 € - 0,3188 € 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,6036 € - 0,7054 € 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
114.0 kg
0,0779 € - 0,0911 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,0168 € - 0,0196 € 74531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
165.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,0284 € - 0,0334 € 6380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,3616 € - 0,4207 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
114.0 kg
1,2086 € - 1,4163 € Richiedi il lead time qui
267.0 mm
880.0 mm
Nero
114.0 kg
0,561 € - 0,6572 € Richiedi il lead time qui
140.0 mm
480.0 mm
Nero
114.0 kg
0,268 € - 0,2918 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
40.0 kg
1,9113 € - 2,0075 € Richiedi il lead time qui
380.0 mm
1219.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3245 € - 0,3809 € 51767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
80.0 kg
0,0202 € - 0,0237 € 66681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0697 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
96.0 mm
331.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € 11153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
710.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Naturale
80.0 kg
  • di 10
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244340

Fascia di prezzo
0,0196 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Nero

10251584

Fascia di prezzo
0,5555 € - 0,4744 €

Livelli di giacenza
9673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244869

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
331008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturale

10278598

Fascia di prezzo
0,3188 € - 0,255 €

Livelli di giacenza
12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    24.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Nero

10251607

Fascia di prezzo
0,7054 € - 0,6036 €

Livelli di giacenza
1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244708

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    310.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    89.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247358

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244852

Fascia di prezzo
0,0196 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
74531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244357

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244623

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
6380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10245231

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Nero

10251638

Fascia di prezzo
1,4163 € - 1,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Nero

10251591

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10278666

Fascia di prezzo
0,2918 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247600

Fascia di prezzo
2,0075 € - 1,9113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1219.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247525

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3245 €

Livelli di giacenza
51767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244425

Fascia di prezzo
0,0237 € - 0,0202 €

Livelli di giacenza
66681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244609

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    331.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    96.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247556

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
11153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    710.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    220.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247310

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2