Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0238 € - 0,0465 € | 162790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0359 € - 0,0421 € | 62466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,086 € - 0,0935 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0355 € - 0,0415 € | 306326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2615 € - 0,2847 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0236 € - 0,0276 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0645 € - 0,0756 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,086 € - 0,0935 € | 339505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0371 € - 0,0795 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0433 € - 0,0473 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.48 in
190.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0359 € - 0,0421 € | 37890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0344 € - 0,0785 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1569 € - 0,1824 € | 4285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0645 € - 0,0756 € | Richiedi il lead time qui |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0595 € - 0,0696 € | 3793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1257 € - 0,1462 € | 15709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
17.008 in
432.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,8417 € - 0,9153 € | 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1,8647 € - 1,9586 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,3783 € - 0,444 € | Richiedi il lead time qui |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1,583 € - 1,6769 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare