Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10244272 | 0,0101 € - 0,0109 € | 2631421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,9113 € - 2,0075 € | Richiedi il lead time qui |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8649 € - 1,0093 € | Richiedi il lead time qui |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7342 € - 0,8566 € | 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0283 € | 586685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0661 € - 0,0775 € | 39872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3854 € - 0,4302 € | 20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,44 € - 0,5142 € | 16909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0202 € - 0,0237 € | 66681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,3117 € - 1,5233 € | 1481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 74018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,0111 € | 1503235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0176 € | 151153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6036 € - 0,7054 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5197 € - 0,6105 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | 14575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare