Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0444 € - 0,0485 € | 171104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3362 € - 0,36 € | 8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0244 € - 0,0477 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0881 € - 0,0958 € | 19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0368 € - 0,0431 € | 146266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1608 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2268 € - 0,2475 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0826 € - 0,0968 € | 1694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1035 € - 0,121 € | 1271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2736 € - 0,297 € | 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6225 € - 1,7188 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244876 | 0,0253 € - 0,0296 € | 514416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,3347 € - 0,3825 € | 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1298 € - 0,1416 € | 11196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 29965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3245 € - 0,3809 € | 33872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9113 € - 2,0075 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 218843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare