Menu Ricerca

Fermacavi a mezza U con adesivo

Disponibile

I fermacavi con adesivo a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altre applicazioni con spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1658 € - 0,1893 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1575 € - 0,181 € 20302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo Adhesive 6.4 mm PVC Nero

10157824

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    21.4 mm
  • Larghezza base
    15.9 mm
  • Altezza totale
    7.5 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.4 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    6.4 mm
Clip fermacavo Adhesive 3.2 mm PVC Nero

10157817

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
20302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    18.3 mm
  • Larghezza base
    15.9 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    3.2 mm