Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.
L'applicazione a innesto facilita l'installazione. La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Codice Serie: SR2081
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3305 € - 0,3305 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,4034 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 0,1594 € - 0,1655 € | 8818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 0,268 € - 0,3067 € | 5412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,268 € - 0,3067 € | 7994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 0,3048 € - 0,3305 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare