Menu Ricerca

Fermacavi a U a scatto

Disponibile

I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro massimo cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,197 € - 0,2256 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
0,1399 € - 0,1728 € 1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1609 € - 0,1987 € 72551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Clip fermacavo ad albero 6.4 mm 6.4 mm PA Naturale

10558294

Fascia di prezzo
0,2256 € - 0,197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza base
    15.7 mm
  • Larghezza base
    7.6 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.4 mm
Clip fermacavo ad albero PA66 Naturale

10157855

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Blind Hole
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo ad albero PA66 Naturale

10157831

Fascia di prezzo
0,1728 € - 0,1399 €

Livelli di giacenza
1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Blind Hole
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo ad albero 4.8 mm 6.4 mm PA Naturale

10157848

Fascia di prezzo
0,1987 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
72551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza base
    14.2 mm
  • Larghezza base
    7.6 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.8 mm