Menu Ricerca

Fermacavi - a U, montaggio con adesivo

Disponibile

I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro cavo compatibile Acquista
0,2245 € - 0,2772 € 2989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5066 € - 0,5486 € 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
0,2939 € - 0,3183 € 157122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
Fermacavo - a U, montaggio adesivo 6.4 mm 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10362303

Fascia di prezzo
0,2772 € - 0,2245 €

Livelli di giacenza
2989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza base
    35.1 mm
Fermacavo - a U, montaggio adesivo 3.2 mm 4.4 mm PVC Nero

10177730

Fascia di prezzo
0,5486 € - 0,5066 €

Livelli di giacenza
1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Fermacavo - a U, montaggio adesivo 7.5 mm PVC Nero

10036372

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,2939 €

Livelli di giacenza
157122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza totale
    7.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0