Menu Ricerca

Fermacavi - Bloccaggio a cerniera

Disponibile

Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni vite compatibili (tutti) Diametro cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,2754 € - 0,3772 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.1 mm
0,2391 € - 0,328 € 11828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2391 € - 0,328 € 61980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
0,2391 € - 0,328 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
0,2754 € - 0,3772 € 21442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.9 mm
0,2391 € - 0,328 € 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2391 € - 0,328 € 6824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
10010051 0,2391 € - 0,328 € Richiedi il lead time qui
15.1 mm
0,2754 € - 0,3394 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0,2391 € - 0,328 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2391 € - 0,328 € 5523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.9 mm
Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Nero

10010075

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2754 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Larghezza totale
    11.8 mm
Clip fermacavo Vite 12.0 mm Nylon Nero

10010143

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
11828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10010136

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
61980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    12.0 mm
Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10010082

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    12.0 mm
Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Nero

10010129

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2754 €

Livelli di giacenza
21442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Larghezza totale
    12.0 mm
Clip fermacavo Vite 15.1 mm Nylon Nero

10010068

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8
Clip fermacavo Vite 16.0 mm Nylon Nero

10010099

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
6824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8
Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10010051

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    11.8 mm
Clip fermacavo 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Nero

10010150

Fascia di prezzo
0,3394 € - 0,2754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Larghezza totale
    12.0 mm
Clip fermacavo Vite 20.9 mm Nylon Nero

10010112

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M3.5. M4
Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10010105

Fascia di prezzo
0,328 € - 0,2391 €

Livelli di giacenza
5523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    12.0 mm