Menu Ricerca

Fermacavi - Clip per SHR

Disponibile

Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Stile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,2449 € - 0,2821 € Richiedi il lead time qui
1
12.5 mm
42.5 mm
0,4034 € - 0,437 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
25.4 mm
32.5 mm
0,3013 € - 0,3266 € 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3
12.5 mm
40.5 mm
0,2233 € - 0,2545 € 116052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
25.4 mm
32.5 mm
Clip SHR-20/25 1 A scatto 25.0 mm PA Nero

10025680

Fascia di prezzo
0,2821 € - 0,2449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Snap Lock
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 25.0 mm
Clip SHR-20/25 2 Adesivo 25.0 mm PA Nero

10025703

Fascia di prezzo
0,437 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
Clip SHR-20/25 3 A scatto 25.0 mm PA Nero

10025710

Fascia di prezzo
0,3266 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Snap Lock
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 25.0 mm
Clip SHR-20/25 2 Vite 25.0 mm PA Nero

10025697

Fascia di prezzo
0,2545 € - 0,2233 €

Livelli di giacenza
116052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    22 mm