Menu Ricerca

Morsetto a collare 12.0 mm PA66 Naturale

Questa clip per cavi con distanziale a ingresso laterale è realizzata in nylon naturale UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10024591

Codice articolo precedente:

SCCBH-SE-12-19

1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,214 €
5000 - 9999 0,2045 €
10000 + 0,1937 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

214,00 €

1000 x 0,214 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Larghezza clip 5.7 mm
Metodo di montaggio Push-Fit
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci