Menu Ricerca

Fermacavi - Innesto ad albero, per cablaggi

Disponibile

Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
0,2155 € - 0,2473 € 55167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.3 mm
10.0 mm
0,2155 € - 0,2473 € 8911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.3 mm
10.0 mm
0,2203 € - 0,2665 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,1905 € - 0,287 € 2714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,1905 € - 0,287 € 5889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1905 € - 0,287 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
Clip fermacavo ad albero PA66 Naturale

10000663

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
55167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Blind Hole
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Altezza totale
    34.1 mm
Clip fermacavo ad albero PA66 Naturale

10000656

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
8911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Blind Hole
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Altezza totale
    25.4 mm
Clip fermacavo ad albero 11.1 mm 4.7 mm PA Naturale

10222188

Fascia di prezzo
0,2665 € - 0,2203 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    11.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    11.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Clip fermacavo ad albero 6.3 mm 4.7 mm PA Naturale

10222157

Fascia di prezzo
0,287 € - 0,1905 €

Livelli di giacenza
2714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.3 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    6.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Clip fermacavo ad albero 7.9 mm 4.7 mm PA Naturale

10222164

Fascia di prezzo
0,287 € - 0,1905 €

Livelli di giacenza
5889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.9 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Clip fermacavo ad albero 9.5 mm 4.7 mm PA Naturale

10222171

Fascia di prezzo
0,287 € - 0,1905 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.5 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    9.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm