Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, a P, in nylon

Disponibile

Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..

Codice Serie: SR2059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
188 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Regolazione Colore Diametro foro Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
0,4149 € - 0,4475 € 6841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Regolabile
Nero
0,2013 € - 0,2305 € Richiedi il lead time qui
Fisso
Nero
0,502 € - 0,5224 € 1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,2696 € - 0,2807 € Richiedi il lead time qui
Fisso
Naturale
0,047 € - 0,0642 € Richiedi il lead time qui
Fisso
Naturale
0,4149 € - 0,4475 € Richiedi il lead time qui
Regolabile
Naturale
0,4149 € - 0,4475 € 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Regolabile
Nero
0,1397 € - 0,1456 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
10245620 0,04 € - 0,047 € Richiedi il lead time qui
Fisso
Naturale
4.6 mm
6.3 mm
0,1191 € - 0,1393 € 14667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.6 mm
31.8 mm
0,1331 € - 0,161 € 32740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,1331 € - 0,161 € 5174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
0,2013 € - 0,2305 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
0,0392 € - 0,046 € 113300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
4.6 mm
6.3 mm
0,0644 € - 0,0755 € 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
4.6 mm
15.8 mm
0,1998 € - 0,2078 € Richiedi il lead time qui
Fisso
Naturale
0,0687 € - 0,0941 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.4 mm
11.1 mm
0,0372 € - 0,0433 € 19125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.6 mm
4.8 mm
0,047 € - 0,0642 € 120381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Naturale
4.4 mm
3.2 mm
0,1331 € - 0,161 € 19790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fisso
Nero
  • di 10
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10161661

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
6841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10111000

Fascia di prezzo
0,2305 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111109

Fascia di prezzo
0,5224 € - 0,502 €

Livelli di giacenza
1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111017

Fascia di prezzo
0,2807 € - 0,2696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10019436

Fascia di prezzo
0,0642 € - 0,047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10161654

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10161685

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111314

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite 6.3 mm PA Naturale

10245620

Fascia di prezzo
0,047 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    22.0 mm
Fermacavi tipo P Vite 31.8 mm 4.6 mm PA Naturale

10245699

Fascia di prezzo
0,1393 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
14667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    46.2 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111291

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1331 €

Livelli di giacenza
32740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111352

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1331 €

Livelli di giacenza
5174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10111062

Fascia di prezzo
0,2305 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite 6.3 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Nero

10265802

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
113300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    22.0 mm
Fermacavi tipo P Vite 15.8 mm 4.6 mm PA Nero

10265840

Fascia di prezzo
0,0755 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    34.3 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

10111284

Fascia di prezzo
0,2078 € - 0,1998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi tipo P Vite 11.1 mm 4.4 mm PA Naturale

10019634

Fascia di prezzo
0,0941 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    11.1 mm
Clip fermacavo Vite 4.8 mm Nylon Naturale

10245613

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
19125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    19.8 mm
Fermacavi tipo P Vite 3.2 mm PA Naturale

10019467

Fascia di prezzo
0,0642 € - 0,047 €

Livelli di giacenza
120381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Morsetto
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.2 mm
Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Nero

10111215

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1331 €

Livelli di giacenza
19790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Larghezza totale
    12.7 mm