Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1699 € - 0,1948 € | 5483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto
|
||
10036532 | 0,163 € - 0,1865 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto
|
|
0,2625 € - 0,2998 € | 2914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Adesivo
|
||
0,1517 € - 0,172 € | 152372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto
|
||
0,1796 € - 0,2058 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
A scatto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare