Menu Ricerca

Fermacavo Adesivo

Disponibile

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Diametro minimo fascio cavi Diametro massimo fascio cavi Larghezza base Lunghezza base Acquista
0,2029 € - 0,2248 € 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,3215 € - 0,3484 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,359 € - 0,4082 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,5169 € - 0,5727 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2724 € - 0,3018 € 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,5274 € - 1,6107 € 754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,657 € - 1,657 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,4192 € - 0,4532 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,4085 € - 1,4085 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,2333 € - 0,2585 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,5944 € - 0,6586 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,3122 € - 0,355 € 80400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,3923 € - 0,5141 € 647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
0,8042 € - 0,9147 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
0,3455 € - 0,3739 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,2359 € - 0,2913 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,6918 € - 0,6918 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,4066 € - 0,5021 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
0,6765 € - 0,8351 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2949 € - 0,3641 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
  • di 2
Clip fermacavo chiudibile 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10000038

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,2029 €

Livelli di giacenza
23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    21.6 mm
  • Larghezza base
    16.5 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10000120

Fascia di prezzo
0,3484 € - 0,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    38.1 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10000106

Fascia di prezzo
0,4082 € - 0,359 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    31.8 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    27.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10148334

Fascia di prezzo
0,5727 € - 0,5169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    50.8 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10000069

Fascia di prezzo
0,3018 € - 0,2724 €

Livelli di giacenza
28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.2 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10233658

Fascia di prezzo
1,6107 € - 1,5274 €

Livelli di giacenza
754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.0 mm
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10148303

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,657 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    63.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10000137

Fascia di prezzo
0,4532 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    38.1 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10148297

Fascia di prezzo
1,4085 € - 1,4085 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    63.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10000045

Fascia di prezzo
0,2585 € - 0,2333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    21.6 mm
  • Larghezza base
    16.5 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10148341

Fascia di prezzo
0,6586 € - 0,5944 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    50.8 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10000090

Fascia di prezzo
0,355 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
80400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    31.8 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    27.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10233665

Fascia di prezzo
0,5141 € - 0,3923 €

Livelli di giacenza
647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    21.5 mm
  • Larghezza base
    21.5 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo chiudibile 63.5 mm 25.4 mm PA Naturale

10148280

Fascia di prezzo
0,9147 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    63.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10000076

Fascia di prezzo
0,3739 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.2 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo Adesivo 25.4 mm Nylon 6/6 Nero

10361177

Fascia di prezzo
0,2913 € - 0,2359 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo chiudibile 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10148358

Fascia di prezzo
0,6918 € - 0,6918 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    50.8 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Clip fermacavo Adesivo 42.1 mm Nylon 6/6 Nero

10361207

Fascia di prezzo
0,5021 € - 0,4066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    42.1 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo Adesivo 44.4 mm Nylon 6/6 Nero

10361214

Fascia di prezzo
0,8351 € - 0,6765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    44.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo Adesivo 36.7 mm Nylon 6/6 Nero

10361191

Fascia di prezzo
0,3641 € - 0,2949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    36.7 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790