Menu Ricerca

Fermacavo adesivo a J

Disponibile

Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,7558 € - 0,7558 € Richiedi il lead time qui
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,7558 € - 0,7558 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
0,7558 € - 0,7558 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
0,7558 € - 0,7558 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
1,3417 € - 1,3417 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm PVC Grigio

10159408

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    25.4 mm
Clip fermacavo Adesivo 9.5 mm PVC Grigio

10159446

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    50.8 mm
Clip fermacavo Adesivo 4.8 mm PVC Grigio

10159415

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    31.8 mm
Clip fermacavo Adesivo 6.4 mm PVC Grigio

10159422

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    38.1 mm
Clip fermacavo Adesivo 8.0 mm PVC Grigio

10159439

Fascia di prezzo
1,3417 € - 1,3417 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    44.5 mm