Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
1,0594 € - 1,0594 € 36337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
36.5 mm
Adesivo
0,9815 € - 0,9815 € 6690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,6246 € - 0,6246 € 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1203 € - 1,1203 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
27.0 mm
Adesivo
3,8601 € - 4,1656 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
0,4123 € - 0,4457 € 2142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
82.8 mm
Vite
0,3332 € - 0,361 € 3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.5 mm
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
4,7873 € - 4,7873 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,7845 € - 1,7845 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
61.2 mm
Adesivo
0,4943 € - 0,5325 € 8099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
10022832 0,2263 € - 0,2582 € 5544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.5 mm
Vite
1,1812 € - 1,1812 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
2,5271 € - 2,5271 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,285 € - 1,285 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,2291 € - 0,261 € 958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
29.7 mm
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
  • di 4
Fermacavo piatto 36.5 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175583

Fascia di prezzo
1,0594 € - 1,0594 €

Livelli di giacenza
36337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    36.5 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 78.4 mm 18.6 mm Naturale Nylon 6/6

10175576

Fascia di prezzo
0,9815 € - 0,9815 €

Livelli di giacenza
6690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    65.2 mm
  • Altezza interno
    3.1 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.1 mm
Fermacavo piatto 67.0 mm 15.8 mm Naturale Nylon 6/6

10035931

Fascia di prezzo
0,6246 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    54.0 mm
  • Altezza interno
    3.1 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.1 mm
Fermacavo piatto 27.0 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175606

Fascia di prezzo
1,1203 € - 1,1203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 53.0 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007631

Fascia di prezzo
4,1656 € - 3,8601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006047

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 179.4 mm 25.4 mm Grigio Nylon 6/6

10022856

Fascia di prezzo
0,4457 € - 0,4123 €

Livelli di giacenza
2142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    82.8 mm
  • Larghezza cavo
    76.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 128.5 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022849

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3332 €

Livelli di giacenza
3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Larghezza cavo
    50.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006054

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 77.2 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007648

Fascia di prezzo
4,7873 € - 4,7873 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 61.2 mm 4.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175590

Fascia di prezzo
1,7845 € - 1,7845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    61.2 mm
  • Larghezza interna
    15.0 mm
  • Larghezza cavo
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 45.0 mm 18.6 mm Naturale Nylon 6/6

10175569

Fascia di prezzo
0,5325 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
8099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    32.0 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 mm
Fermacavo piatto 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006085

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 128.5 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022832

Fascia di prezzo
0,2582 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
5544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Larghezza cavo
    50.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006016

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 45.1 mm 18.9 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007617

Fascia di prezzo
2,5271 € - 2,5271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Naturale Nylon 6/6

10006092

Fascia di prezzo
1,285 € - 1,285 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006061

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 75.8 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022825

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2291 €

Livelli di giacenza
958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    29.7 mm
  • Larghezza cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006030

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico