Menu Ricerca

Fermagli fissacavo

Disponibile

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiale: LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: , SR1780

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro cavo compatibile Acquista
0,473 € - 1,1627 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4192 € - 1,395 € 1782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2152 € - 1,0719 € 9857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4532 € - 1,5154 € 1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6911 € - 1,6995 € 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2999 € - 1,4996 € 16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
15.2 mm
0,8136 € - 4,0545 € 318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10087220 0,1721 € - 0,8553 € 61857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0055 € - 3,3425 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1916 € - 0,9594 € 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,269 € - 1,269 € 3632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.7 mm
1,6995 € - 2,7051 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
50.4 mm
0,361 € - 1,8051 € Richiedi il lead time qui
1,1783 € - 2,0607 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
40.6 mm
Morsetto fermacavi 10 25.4 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087282

Fascia di prezzo
1,1627 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 8 20.3 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087268

Fascia di prezzo
1,395 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
1782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 5 12.7 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087244

Fascia di prezzo
1,0719 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
9857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 9 22.8 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087275

Fascia di prezzo
1,5154 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 11 27.9 mm 9.6 mm Nero LDPE - PIR

10083451

Fascia di prezzo
1,6995 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 6 15.2 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087053

Fascia di prezzo
1,4996 € - 0,2999 €

Livelli di giacenza
16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    15.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 12 30.0 mm 10.0 mm Nero LDPE - PIR

10087299

Fascia di prezzo
4,0545 € - 0,8136 €

Livelli di giacenza
318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 3 7.6 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087220

Fascia di prezzo
0,8553 € - 0,1721 €

Livelli di giacenza
61857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 14 35.6 mm 10.0 mm Nero LDPE - PIR

10087305

Fascia di prezzo
3,3425 € - 1,0055 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi 4 10.1 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087237

Fascia di prezzo
0,9594 € - 0,1916 €

Livelli di giacenza
861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi #18 45.7 mm 10.0 mm Nero LDPE - PIR

10087329

Fascia di prezzo
1,269 € - 1,269 €

Livelli di giacenza
3632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    45.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi #20 50.4 mm 10.0 mm Nero LDPE - PIR

10087336

Fascia di prezzo
2,7051 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    50.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 7 17.8 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

10087251

Fascia di prezzo
1,8051 € - 0,361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Morsetto fermacavi #16 40.6 mm 10.0 mm Nero LDPE - PIR

10087312

Fascia di prezzo
2,0607 € - 1,1783 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    40.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità