Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.
La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Impedenza a 25 MHz | Diametro inserto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5041 € - 0,5601 € | 4730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10320303 | 0,3572 € - 0,3969 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 10319581 | 0,1762 € - 0,1958 € | 15996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,6129 € - 0,681 € | 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,4326 € - 0,4807 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5634 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0264 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7594 € - 3,066 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0409 € - 1,1565 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 0,9373 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6019 € - 0,6688 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7942 € - 0,8825 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0264 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0306 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7873 € - 0,8748 € | 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,6345 € - 0,705 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 3,1036 € - 3,4484 € | 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,034 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0264 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare